A kábelköteg-rendező spirál zúzódásálló, erős, tartós védőelem kábelkötegekhez. Véd a sérülések és elhasználódás ellen, de nem csökkenti a kábelköteg hajlékonyságát. Különleges szerszámmal könnyen szerelhető.
Sorozat szám: SR1723
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Falvastagság | Kábel átmérő | Szín | Tekercsenkénti hossz | Anyag | Belső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10170748 | 52.835,80 Ft - 52.835,80 Ft | 1 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
328.084 ft
100.0 m
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 46.185,19 Ft - 46.185,19 Ft | 1 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
164.042 ft
50.0 m
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 13.265,51 Ft - 15.621,10 Ft | 74 Raktáron |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fekete
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 30.909,16 Ft - 36.393,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Fekete
|
49.213 ft
15.0 m
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 16.870,39 Ft - 19.999,34 Ft | 17 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ezüst
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11.195,32 Ft - 13.194,11 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fehér
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10170724 | 27.494,61 Ft - 32.384,39 Ft | 2 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 13.265,51 Ft - 15.621,10 Ft | 5 Raktáron |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fehér
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 26.388,22 Ft - 31.063,79 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fekete
|
98.425 ft
30.0 m
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 28.244,11 Ft - 33.514,65 Ft | 2 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
65.617 ft
20.0 m
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 50.456,34 Ft - 50.456,34 Ft | 323 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Fekete
|
328.084 ft
100.0 m
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 65.934,74 Ft - 65.934,74 Ft | 3 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
328.084 ft
100.0 m
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 27.316,11 Ft - 32.384,39 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fehér
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 36.060,67 Ft - 36.060,67 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Fekete
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10170793 | 29.993,00 Ft - 35.334,94 Ft | 3 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
164.042 ft
50.0 m
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 39.891,59 Ft - 39.891,59 Ft | 29 Raktáron |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fekete
|
98.425 ft
30.0 m
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11.195,32 Ft - 13.194,11 Ft | 7 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16.977,39 Ft - 19.999,34 Ft | 20 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 64.102,51 Ft - 64.102,51 Ft | 63 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Fekete
|
328.084 ft
100.0 m
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 15.525,93 Ft - 18.286,15 Ft | 9 Raktáron |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Fekete
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz