10170847
SHR-20-6NB
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 29 | 31.063,79 Ft |
| 30 + | 26.388,22 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Belső átmérő | 20.0 mm |
|---|---|
| Belső átmérő | 0.787 in |
| Kábel átmérő | 0.906 in |
| Kábel átmérő | 23.0 mm |
| Falvastagság | 0.035 in |
| Falvastagság | 0.9 mm |
| Tekercsenkénti hossz | 98.425 ft |
| Tekercsenkénti hossz | 30.0 m |
| Használja ezzel: | CAT-20-PP |
| Szín | Fekete |
| Anyag | Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros |
| Teljes anyag | Poliamid |
| UL/CSA leírás | UL E208749 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz