Menü Keresés

Réselt kábelköteg-rendező spirál 8.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete CAT-08-PP

Kábelköteg rendező spirál, tökéletes elektromos kábelek rendezésére és védelmére, tartós, zúzódásálló héjat biztosít a rugalmasság korlátozása nélkül. A kompatibilis szerelőszerszámmal a vezetékek könnyen betehetők a hevederbe (külön biztosított).
Essentra cikkszám:

10170755

Gyártói cikkszám:

SHR-08-6V0B

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 65.934,74 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

65.935 Ft

1 x 65.934,74 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 8.0 mm
Kábel átmérő 10.0 mm
Falvastagság 0.8 mm
Tekercsenkénti hossz 100.0 m
Használja ezzel: CAT-08-PP
Szín Fekete
Anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
UL/CSA leírás UL E147510
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot