Menü Keresés

Réselt kábelköteg-rendező spirál 25.0 mm PP Fekete CAT-25-PP

Kábelköteg rendező spirál, tökéletes elektromos kábelek rendezésére és védelmére, tartós, zúzódásálló héjat biztosít a rugalmasság korlátozása nélkül. A kompatibilis szerelőszerszámmal a vezetékek könnyen betehetők a hevederbe (külön biztosított).
Essentra cikkszám:

10170861

Gyártói cikkszám:

SHR-25-PPB

7 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 29 13.194,11 Ft
30 + 11.195,32 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

13.194 Ft

1 x 13.194,11 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 25.0 mm
Kábel átmérő 25.0 mm
Falvastagság 1.0 mm
Tekercsenkénti hossz 20.0 m
Használja ezzel: CAT-25-PP
Szín Fekete
Anyag PP
Teljes anyag Polipropilén
UL/CSA leírás UL E208749
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot