10170878
SHR-25-PPW
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 29 | 13.194,11 Ft |
| 30 + | 11.195,32 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Belső átmérő | 25.0 mm |
|---|---|
| Belső átmérő | 0.984 in |
| Kábel átmérő | 25.0 mm |
| Kábel átmérő | 0.984 in |
| Falvastagság | 1.0 mm |
| Falvastagság | 0.039 in |
| Tekercsenkénti hossz | 65.617 ft |
| Tekercsenkénti hossz | 20.0 m |
| Használja ezzel: | CAT-25-PP |
| Szín | Fehér |
| Anyag | PP |
| Teljes anyag | Polipropilén |
| UL/CSA leírás | UL E208749 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz