Anya recés külső felülettel a gyors, szerszám nélküli felszerelésért és eltávolításért.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Külső átmérő | Teljes anyag | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,9875 Ft - 85,7878 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fehér
|
0.61 in
15.5 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 45,3035 Ft - 82,6936 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Fehér
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 82,6252 Ft - 150,7516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fehér
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 60,6238 Ft - 110,6643 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fehér
|
0.748 in
19.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 101,4777 Ft - 164,9218 Ft | 6600 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% optikai üvegszál
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 82,6252 Ft - 150,7516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fehér
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 86,0069 Ft - 156,9536 Ft | 9600 Raktáron |
M5
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% optikai üvegszál
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 45,3035 Ft - 82,6936 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Fehér
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 60,6238 Ft - 110,6643 Ft | 600 Raktáron |
M5
|
Fehér
|
0.748 in
19.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 105,7219 Ft - 171,7947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Fehér
|
0.945 in
24.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 79,2709 Ft - 144,6454 Ft | 8600 Raktáron |
M4
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% optikai üvegszál
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 59,5421 Ft - 59,5421 Ft | 2000 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 62,8691 Ft - 62,8691 Ft | 5000 Raktáron |
M5
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 30,0517 Ft - 30,0517 Ft | 7000 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10064535 | 56,9956 Ft - 56,9956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 30,2434 Ft - 30,2434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 62,8691 Ft - 62,8691 Ft | 4000 Raktáron |
M4
|
Natúr
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 58,3373 Ft - 58,3373 Ft | 53900 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 75,2458 Ft - 75,2458 Ft | 31000 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
0.63 in
16.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 38,4717 Ft - 38,4717 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz