Menü Keresés

Recézett anya M6 16.0 mm 6.0 mm Poliamid 6/6 Fekete

A recézett anya fekete poliamidból készült, és ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol szerszám nélküli szerelésre van szükség.
Essentra cikkszám:

10064573

Gyártói cikkszám:

0660040001VR

35600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 75,2458 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.525 Ft

100 x 75,2458 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Teljes magasság 6.0 mm
Külső átmérő 16.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790
Anyacsavar formája Kerek

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot