Menü Keresés

Recézett anya M4 13.0 mm 4.0 mm PA Fekete

A recés anya fekete poliamidból készül 30% üvegszál erősítéssel, jobb mechanikai erősséget és merevséget biztosítva, és ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol szerszám nélküli telepítés szükséges.
Essentra cikkszám:

10089279

Gyártói cikkszám:

141004069916

8600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 144,6454 Ft
500 - 999 102,6414 Ft
1000 + 79,2709 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

14.465 Ft

100 x 144,6454 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M4
Teljes magasság 4.0 mm
Külső átmérő 13.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag 30% optikai üvegszál
Vámtarifaszám 3926909790
Anyacsavar formája Kerek

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot