Menü Keresés

Recézett anya M4 10.0 mm 6.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

A recézett anya fekete poliamidból készült, és ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol szerszám nélküli szerelésre van szükség.
Essentra cikkszám:

10064528

Gyártói cikkszám:

0660020000VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 30,2434 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

30.243 Ft

1000 x 30,2434 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M4
Teljes magasság 6.0 mm
Külső átmérő 10.0 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790
Anyacsavar formája Kerek

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot