Menü Keresés

Recézett anya M5 13.0 mm 5.0 mm PA Fekete

A recés anya fekete poliamidból készül 30% üvegszál erősítéssel, jobb mechanikai erősséget és merevséget biztosítva, és ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol szerszám nélküli telepítés szükséges.
Essentra cikkszám:

10089286

Gyártói cikkszám:

141005069916

9600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 156,9536 Ft
500 - 999 111,3625 Ft
1000 + 86,0069 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

15.695 Ft

100 x 156,9536 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M5
Teljes magasság 5.0 mm
Külső átmérő 13.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag 30% optikai üvegszál
Vámtarifaszám 3926909790
Anyacsavar formája Kerek

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot