Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A párhuzamos oldalú védődugók általános célú dugók, amelyeket különféle alkalmazások védelmére használnak.
A hőre lágyuló elasztomer termékcsalád olyan alkalmazásokhoz ajánlott, ahol savállóság szükséges. A PVC termékcsalád nagymértékben ellenáll a forgácsolódásnak, ezért ideális menetes alkalmazásokhoz. A zöld vinil termékcsalád jól működik olyan alkalmazásokban, ahol olajok és zsírok vannak jelen.
Párhuzamos vagy egyenes falú kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a biztonságos és szoros illeszkedést, miközben megakadályozza a szennyeződéseket, sérüléseket, piszkot, korróziót, nedvességet és törmeléket a tárolás és a szállítás során.
Anyag: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE - PIR, SR 6449, LDPE - PIR, Vinil Szín: Fekete, Piros, Natúr, Zöld Sorozat szám: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | Anyag | Húzási irány | d | H | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,6541 Ft - 86,1879 Ft | 45000 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
Fekete
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.276 in
7.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 54,1342 Ft - 64,9787 Ft | 23000 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
Fekete
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.433 in
11.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 152,1755 Ft - 428,3401 Ft | 2000 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
Fekete
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
1.102 in
28.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 101,2586 Ft - 285,9066 Ft | 4746 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
Fekete
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 46,3851 Ft - 142,4335 Ft | 10500 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
No Tab
|
0.669 in
17.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 77,9292 Ft - 77,9292 Ft | 1410 Raktáron |
1.843 in
46.8 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.579 in
40.1 mm
|
8.6
|
4
|
||
| 63,622 Ft - 79,531 Ft | 2 Raktáron |
2.126 in
54.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
9.6
|
|
||
| 161,2937 Ft - 290,4035 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.48 in
113.8 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.0
|
4
|
||
| 77,7512 Ft - 77,7512 Ft | 881 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.012 in
51.1 mm
|
10.2
|
4
|
||
| 34,8299 Ft - 107,085 Ft | 143400 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 51,1769 Ft - 158,0284 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 63,3619 Ft - 194,4165 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 39,2383 Ft - 39,2383 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.244 in
31.6 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.091 in
27.7 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 40,2789 Ft - 50,3417 Ft | 444 Raktáron |
1.465 in
37.2 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.307 in
33.2 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 60,788 Ft - 179,8611 Ft | 2484 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 98,1644 Ft - 98,1644 Ft | 263 Raktáron |
3.248 in
82.5 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.898 in
73.6 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 28,135 Ft - 83,2768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
No Tab
|
0.276 in
7.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 63,3619 Ft - 102,5105 Ft | 7200 Raktáron |
0.827 in
21.0 mm
|
Fekete
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.512 in
13.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 84,9389 Ft - 151,7904 Ft | 2950 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
Fekete
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.669 in
17.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 122,8767 Ft - 346,2069 Ft | 7100 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
Fekete
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz