Menü Keresés

Moss dugó 11.0 mm 17.0 mm 10.5 mm TPE/TPV – PIR Fekete

A karimás dugó fekete hőre lágyuló műanyagból (TPE/TPV) készült, és 95 °C-ig képes ellenállni az üzemi hőmérséklet-tartománynak. Az anyag saválló, lehetővé téve a karimás dugó különféle alkalmazásokban, például szálmaszkolásban és általános védelemben való használatát.
Essentra cikkszám:

10083161

Gyártói cikkszám:

12055

19000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 64,9787 Ft
10000 + 54,1342 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

64.979 Ft

1000 x 64,9787 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 17.0 mm
d 11.0 mm
H 10.5 mm
ID 8.2 mm
Anyag TPE/TPV – PIR
Szín Fekete
Húzási irány No Tab
Típus 5
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot