Menü Keresés

Moss dugó 28.0 mm 38.0 mm 14.5 mm SR 6449 Fekete

Ez a fekete PVC párhuzamos dugó rendkívül ellenáll a zúzódásnak. Kiváló védelmet biztosít a szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen a gyártás, tárolás és szállítás során. A karima jó falburkolat védelmet tesz lehetővé és megkönnyíti az eltávolítást.
Essentra cikkszám:

10086230

Gyártói cikkszám:

12690

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 194,4165 Ft
2000 + 63,3619 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

38.883 Ft

200 x 194,4165 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 38.0 mm
d 28.0 mm
H 14.5 mm
ID 25.2 mm
Anyag SR 6449
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot