Menü Keresés

Moss dugó 17.0 mm 27.0 mm 12.5 mm TPE/TPV – PIR Fekete

A karimás dugó fekete hőre lágyuló műanyagból (TPE/TPV) készült, és 95 °C-ig képes ellenállni az üzemi hőmérséklet-tartománynak. Az anyag saválló, lehetővé téve a karimás dugó különféle alkalmazásokban, például szálmaszkolásban és általános védelemben való használatát.
Essentra cikkszám:

10083222

Gyártói cikkszám:

12061

2950 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 151,7904 Ft
5000 + 84,9389 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

75.895 Ft

500 x 151,7904 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 27.0 mm
d 17.0 mm
H 12.5 mm
ID 14.0 mm
Anyag TPE/TPV – PIR
Szín Fekete
Húzási irány No Tab
Típus Ívelt
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 100%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot