Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 51.1 mm 60.0 mm 10.2 mm LDPE Natúr

A natúr LDPE párhuzamos dugó általános védődugóként használatos, így ideális a piszoktól és a korróziótól való védelemre a tárolás és szállítás során. A kicsi karima lehetővé teszi az ujjal való egyszerű megfogását, hogy megkönnyítse a szoros illesztésből való kioldását.
Essentra cikkszám:

10258453

Gyártói cikkszám:

465672

881 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
750 + 77,7512 Ft
Standard csomagolás: 750

A következő szorzatának a rendelése 750

Teljes ár:

58.313 Ft

750 x 77,7512 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 60.0 mm
d 51.1 mm
ID 49.5 mm
Anyag LDPE
Szín Natúr
Típus 4
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot