A Vezércsavarok olyan típusú csavarok, amelyek a forgó mozgást lineáris mozgássá alakítják azáltal, hogy a csavar forgó mozgását az anya előre mozgásává alakítják. A „vezérlés” azt a távolságot jelenti, amelyet az anya megtesz a csavar teljes fordulatáig.
Olyan szabványos alkalmazásokhoz használják, amelyek alacsonyabb fokú precizitást és pontosságot igényelnek, vagy ahol a golyós csavar a környezeti feltételek miatt nem megfelelő. Erősek, tartósak és költséghatékonyabbak, mint a golyós csavarok.
A robotikában, az autóiparban vagy a CNC megmunkálási iparban is használják. Szabványos jobbmenetes vezércsavarként és balmenetesként is kapható. Figyelem: Ezek a vezércsavarok a menetes rudaktól eltérően (nem szabad összetéveszteni őket) vastagabb és erősebb futópályával rendelkeznek, ami ideálissá teszi őket nagy terhelésű alkalmazásokhoz, ahol ismétlődő lineáris mozgás történik.
Anyag: 304 Rozsdamentes acél, Acél, 316 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Menetméret | l1 | Anyag | d2 tol. 7e min | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402.521,60 Ft - 473.555,74 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
3000.0
|
Acél
|
64.425
|
||
| 92.377,10 Ft - 108.680,75 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1000.0
|
Acél
|
54.935
|
||
| 50.065,10 Ft - 58.899,78 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 10
|
3000.0
|
Acél
|
19.058
|
||
| 86.928,20 Ft - 102.268,35 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 10
|
3000.0
|
Acél
|
25.094
|
||
| 149.391,70 Ft - 175.755,8685 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
32.547
|
||
| 80.044,30 Ft - 94.167,98 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 12
|
2000.0
|
Acél
|
28.547
|
||
| 149.391,70 Ft - 175.755,8685 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
32.547
|
||
| 21.164,20 Ft - 26.455,865 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1500.0
|
Acél
|
17.640
|
||
| 328.692,90 Ft - 386.695,7763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
73.710
|
16.0
|
95.0
|
TR95 x 16
|
1500.0
|
Acél
|
86.250
|
||
| 15.448,80 Ft - 20.599,835 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1500.0
|
Acél
|
13.640
|
||
| 17.461,90 Ft - 21.825,735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 10
|
1000.0
|
Acél
|
21.058
|
||
| 319.992,70 Ft - 376.463,9885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
3000.0
|
Acél
|
64.425
|
||
| 197.591,30 Ft - 232.461,5253 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
3000.0
|
Acél
|
45.468
|
||
| 22.418,80 Ft - 28.021,245 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 6
|
3000.0
|
Acél
|
12.164
|
||
| 74.976,70 Ft - 88.208,22 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1500.0
|
Acél
|
36.020
|
||
| 150.187,10 Ft - 176.689,6763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1500.0
|
Acél
|
54.935
|
||
| 38.683,50 Ft - 48.352,325 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 10
|
1500.0
|
Acél
|
23.094
|
||
| 47.744,50 Ft - 56.169,795 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
2000.0
|
Acél
|
26.547
|
||
| 54.530,00 Ft - 64.152,29 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
2000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
13.640
|
||
| 139.982,20 Ft - 164.685,52 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
28.547
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz