20152505
20152505
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 386.695,7763 Ft |
| 10 - 19 | 348.024,40 Ft |
| 20 + | 328.692,90 Ft |
| Menetméret | TR95 x 16 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 95.0 |
| Menet | 16.0 |
| p1 | 16.0 |
| d2 tol. 7e min | 86.250 |
| d2 tol. 7e max | 86.810 |
| d3 tol. 7h max | 77.000 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 3°22‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 1.0 |
| Súly kg | 68.40 |
| Anyag | Acél |
| Menet iránya | Jobbos |
| Vámtarifaszám | 7215508000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz