20151997
20151997
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 20.599,835 Ft |
| 10 - 19 | 18.540,20 Ft |
| 20 - 49 | 17.511,10 Ft |
| 50 - 99 | 16.477,90 Ft |
| 100 + | 15.448,80 Ft |
| Menetméret | TR16 x 4 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 16.0 |
| Menet | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e min | 13.640 |
| d2 tol. 7e max | 13.905 |
| d3 tol. 7h max | 11.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 5°16‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Súly kg | 1.75 |
| Anyag | Acél |
| Menet iránya | Balos |
| Vámtarifaszám | 7215508000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz