Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20152697
20152697
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 56.169,795 Ft |
| 10 - 19 | 50.553,00 Ft |
| 20 + | 47.744,50 Ft |
| Menetméret | TR30 x 6 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 30.0 |
| Menet | 6.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e min | 26.547 |
| d2 tol. 7e max | 26.882 |
| d3 tol. 7h max | 23.000 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 4°05‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.07 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Súly kg | 8.70 |
| Anyag | Acél |
| Menet iránya | Jobbos |
| Vámtarifaszám | 7215508000 |