A neodímium mágnesek elérhetők nikkelezett bevonattal, amely védi a törékeny mágnesanyagot, és segít elkerülni a korróziót miniatűr alkalmazásokban. A nikkelezett változat különböző formákban és méretekben kapható. Ez a termékcsalád fekete porszórásos, kerek mágnesdugókat is tartalmaz, melyek a kis méretük ellenére nagyon erősek..
Sorozat szám: SR2332, SR2335
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Húzóerő | Alak | Polaritás | Teljes méret | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.462,943 Ft - 2.806,7104 Ft | 23 Raktáron |
6.0 kg
6.0 kg
|
Hengeres
|
Észak
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 1.883,4302 Ft - 2.146,3112 Ft | 732 Raktáron |
4.7 kg
4.7 kg
|
Hengeres
|
Dél
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 443,917 Ft - 508,4975 Ft | 1080 Raktáron |
2.7 kg
2.7 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 869,2691 Ft - 990,6125 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.2 kg
2.2 kg
|
Hengeres
|
Észak
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 1.593,6738 Ft - 1.816,0978 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.7 kg
2.7 kg
|
Rúd
|
Északi és déli
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 782,3586 Ft - 891,5444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.1 kg
5.1 kg
|
Négyszögletes
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 3.842,1883 Ft - 4.378,4649 Ft | 485 Raktáron |
19.9 kg
19.9 kg
|
Négyszögletes
|
Északi és déli
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 10.566,4287 Ft - 10.566,4287 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24.8 kg
24.8 kg
|
Négyszögletes
|
Északi és déli
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 110,103 Ft - 125,478 Ft | 1480 Raktáron |
0.7 kg
0.7 kg
|
Négyszögletes
|
Északi és déli
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||
| 544,7513 Ft - 620,7775 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.6 kg
3.6 kg
|
Négyszögletes
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 144,8781 Ft - 165,1135 Ft | 2680 Raktáron |
0.5 kg
0.5 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0 kg
6.0 kg
|
Hengeres
|
Észak
|
12.0 mm
12.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
105.0 kg
105.0 kg
|
Hengeres
|
Észak
|
66.0 mm
66.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
105.0 kg
105.0 kg
|
Hengeres
|
Észak
|
66.0 mm
66.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0 kg
22.0 kg
|
Hengeres
|
Észak
|
31.0 mm
31.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.0 kg
30.0 kg
|
Hengeres
|
Észak
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.0 kg
30.0 kg
|
Hengeres
|
Észak
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.0 kg
13.0 kg
|
Hengeres
|
Észak
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.0 kg
30.0 kg
|
Hengeres
|
Észak
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.0 kg
13.0 kg
|
Hengeres
|
Észak
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz