Menü Keresés

Rúdmágnes Neodímium Északi és déli 20.0 mm 19.9 kg

A téglalap alakú neodímium (NdFeB) mágnes háromrétegű nikkel-réz-nikkel bevonattal rendelkezik a maximális korrózióállóságért.
Essentra cikkszám:

10191439

Gyártói cikkszám:

1219404

85 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 59 4.487,9266 Ft
60 + 3.938,243 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.488 Ft

1 x 4.487,9266 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 10.0 mm
Teljes méret 20.0 mm
Alak Négyszögletes
Húzóerő 19.9 kg
Bevonat NiCuNi bevonat
Mágnes anyaga Neodímium
Polaritás Északi és déli
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot