Menü Keresés

Hengermágnes Neodímium Észak 20.0 mm 2.2 kg

Ez a korong alakú neodímium (NdFeB) mágnes egy süllyesztett furattal rendelkezik a közepén. A süllyesztett profil északi vagy déli polaritással kapható, a mágnes háromszoros nikkel-réz-nikkel bevonattal rendelkezik a maximális rozsdaállóságért.
Essentra cikkszám:

10191538

Gyártói cikkszám:

1219417

5 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 299 1.015,3779 Ft
300 + 891,0009 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

5.077 Ft

5 x 1.015,3779 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 2.0 mm
Teljes méret 20.0 mm
Alak Hengeres
Húzóerő 2.2 kg
Bevonat NiCuNi bevonat
Mágnes anyaga Neodímium
Polaritás Észak
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot