Menü Keresés

Rúdmágnes Neodímium Északi és déli 10.0 mm 5.1 kg

A téglalap alakú neodímium (NdFeB) mágnes háromrétegű nikkel-réz-nikkel bevonattal rendelkezik a maximális korrózióállóságért.
Essentra cikkszám:

10191392

Gyártói cikkszám:

1219400

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 299 891,5444 Ft
300 + 782,3586 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

4.458 Ft

5 x 891,5444 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 5.0 mm
Teljes méret 10.0 mm
Alak Négyszögletes
Húzóerő 5.1 kg
Bevonat NiCuNi bevonat
Mágnes anyaga Neodímium
Polaritás Északi és déli
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot