Menü Keresés

Hengermágnes Neodímium Észak 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

Essentra cikkszám:

10340219

Gyártói cikkszám:

1337668

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 6.0 mm
Teljes méret 22.0 mm
Alak Hengeres
Húzóerő 13.0 kg
Bevonat Fekete porszórt
Mágnes anyaga Neodímium
Polaritás Észak
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot