These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Ergonomikus húzófülének köszönhetően egyszerűen felszerelhető és eltávolítható.Kétféle kivitelben elérhető: szilikonból – amely újrafelhasználható, magas hőmérsékletnek ellenálló anyag, vagy EPDM-ből – amely újrafelhasználható és költséghatékony anyag.Különböző alkalmazásokban használatos, beleértve a hidraulikus, pneumatikus és általános gépipart. Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Piros Sorozat szám: SR1009
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Menetméret | OÁ | Szín | Anyag | H | L | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,4306 Ft - 113,3229 Ft | 4832 Raktáron |
0.846 in
21.5 mm
|
M14 x 1.5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Piros
|
LDPE - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
187,156 Ft - 555,1786 Ft | 2950 Raktáron |
2.594 in
65.9 mm
|
M52 x 2.0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Piros
|
LDPE - PIR
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
108,9393 Ft - 324,3741 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.795 in
45.6 mm
|
M36 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Piros
|
LDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
39,4848 Ft - 117,4816 Ft | 8000 Raktáron |
1.307 in
33.2 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Piros
|
LDPE - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
117,4824 Ft - 350,3656 Ft | 4578 Raktáron |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
0.433 in
11.0 mm
|
Piros
|
LDPE - PIR
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
39,4848 Ft - 116,4419 Ft | 33800 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Piros
|
LDPE - PIR
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
22,1657 Ft - 65,8105 Ft | 12677 Raktáron |
0.949 in
24.1 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
0.748 in
19.0 mm
|
Piros
|
LDPE - PIR
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
39,4438 Ft - 116,4419 Ft | 600 Raktáron |
1.161 in
29.5 mm
|
M20 x 1.5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Piros
|
LDPE - PIR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
130,2288 Ft - 386,7537 Ft | 770 Raktáron |
2.547 in
64.7 mm
|
M42 x 2.0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Piros
|
LDPE - PIR
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
33,6114 Ft - 97,1042 Ft | 17290 Raktáron |
1.051 in
26.7 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
0.63 in
16.0 mm
|
Piros
|
LDPE - PIR
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
26,6563 Ft - 77,0387 Ft | 60095 Raktáron |
0.843 in
21.4 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Piros
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
64,731 Ft - 187,1389 Ft | 25500 Raktáron |
1.587 in
40.3 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Piros
|
LDPE - PIR
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
20,6049 Ft - 59,0527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.807 in
20.5 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
0.748 in
19.0 mm
|
Piros
|
LDPE - PIR
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
58,2141 Ft - 171,544 Ft | 600 Raktáron |
1.583 in
40.2 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.433 in
11.0 mm
|
Piros
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
36,1989 Ft - 108,1246 Ft | 3350 Raktáron |
1.189 in
30.2 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Piros
|
LDPE - PIR
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
30,962 Ft - 34,0582 Ft | 2000 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Piros
|
LDPE - PIR
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
143,8239 Ft - 426,2608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.276 in
57.8 mm
|
M45 x 2.0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Piros
|
LDPE - PIR
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
38,6086 Ft - 114,3626 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.929 in
23.6 mm
|
M16 x 1.5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Piros
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
21,8235 Ft - 63,0034 Ft | 1898 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Piros
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
39,2383 Ft - 113,3229 Ft | 39000 Raktáron |
1.173 in
29.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
0.551 in
14.0 mm
|
Piros
|
LDPE - PIR
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz