Menü Keresés

Menetes tömítő sapkák BSP menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 1/4 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Essentra cikkszám:

10263211

Gyártói cikkszám:

467075

3286 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 6499 29,7786 Ft
6500 + 26,4527 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

14.889 Ft

500 x 29,7786 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 15.0 mm
SW2 16.5 mm
D 17.5 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Menetszabvány BSP
Menetméret 1/4-19 in
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Alátét anyaga Neoprén gumi
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot