Menü Keresés

Menetes tömítő sapkák BSP menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 5/8 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Essentra cikkszám:

10263242

Gyártói cikkszám:

467078

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 1999 40,9498 Ft
2000 + 36,3085 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

20.475 Ft

500 x 40,9498 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 25.0 mm
SW2 27.4 mm
D 29.0 mm
H 17.0 mm
h 15.0 mm
Menetszabvány BSP
Menetméret 5/8-14 in
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot