Menü Keresés

Menetes tömítő sapkák BSP menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 2 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Essentra cikkszám:

10263297

Gyártói cikkszám:

467084

2200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 299 234,7459 Ft
300 + 208,4592 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

23.475 Ft

100 x 234,7459 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
SW1 63.0 mm
SW2 69.1 mm
D 71.0 mm
H 19.5 mm
h 17.0 mm
Menetszabvány BSP
Menetméret #2-11 in
Szín Sárga
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot