Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hengeres M5 25.4 mm

Essentra cikkszám:

10352458

Gyártói cikkszám:

15MTSP025

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 95,5358 Ft
5000 - 9999 81,8995 Ft
10000 + 71,645 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

95.536 Ft

1000 x 95,5358 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Belső menethossz 25.4 mm
Távtartó alakja Kerek
Kompatibilis menetméretek (mind) M5
Átmérő 9.5 mm
Távtartó hossza 25.4 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Típus Tap Spacer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot