A belső/belső menetes rögzítésű távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. Számos helyen alkalmazhatók, és a menetes betétnek köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. Különböző menetméretekben és hosszban kaphatók hatszögletes és kerek kivitelben.
Sorozat szám: SR2794 ,SR2796
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Távtartó alakja | Anyag | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,5611 Ft - 74,5611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5.335,8714 Ft - 6.548,6405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
PEEK
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3.296,903 Ft - 4.046,554 Ft | 10 Raktáron |
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 115,8259 Ft - 128,6954 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2.147,19 Ft - 2.635,1107 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4.891,3162 Ft - 6.003,0941 Ft | 10 Raktáron |
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 174,044 Ft - 223,6467 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PPS
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2.479,8651 Ft - 3.043,9754 Ft | 5 Raktáron |
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 62,1297 Ft - 62,1297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 88,6649 Ft - 88,6649 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 106,3517 Ft - 106,3517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 88,6649 Ft - 88,6649 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
PA
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 62,1297 Ft - 62,1297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 62,1298 Ft - 62,1298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 165,9514 Ft - 165,9514 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 96,6448 Ft - 96,6448 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
PA
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 55,0104 Ft - 55,0104 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 55,0104 Ft - 55,0104 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 59,6379 Ft - 59,6379 Ft | 1000 Raktáron |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 62,1298 Ft - 62,1298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz