Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hatlapú 5.7 mm M3 20.0 mm

Belső-belső menetes poliamid állvány, amely a szerelvényben lévő alkatrészek szétválasztására szolgál. A nem vezető anyag biztosítja az elektromos interferenciától való elszigetelést. Az alátéteinkkel, csavarjainkkal és anyáinkkal kombinálva teljes megoldást kap.
Essentra cikkszám:

10379127

Gyártói cikkszám:

463833

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 131,9128 Ft
1000 - 1999 125,3311 Ft
2000 + 118,7215 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

13.191 Ft

100 x 131,9128 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Távtartó alakja Hatlapú
Menetméret M3
Távtartó hossza 20.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Típus Female-Female Spacer
Vámtarifaszám 3926909790
Laptávolság 5.7 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot