A belső/belső menetes rögzítésű távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. Számos helyen alkalmazhatók, és a menetes betétnek köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. Különböző menetméretekben és hosszban kaphatók hatszögletes és kerek kivitelben.
Sorozat szám: SR2794 ,SR2796
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Távtartó alakja | Anyag | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192,9747 Ft - 303,9265 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 246,7255 Ft - 388,619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 106,694 Ft - 118,5367 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 161,5401 Ft - 179,489 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 254,8991 Ft - 401,4612 Ft | 100 Raktáron |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 255,0223 Ft - 304,7617 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 158,7335 Ft - 257,9932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 192,9747 Ft - 303,9265 Ft | 400 Raktáron |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 301,3937 Ft - 459,5932 Ft | 400 Raktáron |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 223,9437 Ft - 352,6665 Ft | 1443 Raktáron |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 61,9244 Ft - 61,9244 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 254,8991 Ft - 401,4612 Ft | 866 Raktáron |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 370,944 Ft - 530,4716 Ft | 2 Raktáron |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 254,8991 Ft - 304,5974 Ft | 146 Raktáron |
Hatlapú
|
PA
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 380,9932 Ft - 544,8608 Ft | 99 Raktáron |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 310,8952 Ft - 474,1194 Ft | 70 Raktáron |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 362,7431 Ft - 518,7794 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 267,7138 Ft - 408,3341 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 158,7335 Ft - 257,9932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 402,6661 Ft - 448,9553 Ft | 200 Raktáron |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz