Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hengeres M3 8.0 mm

A kerek menetes távtartó 25%-os üvegszálerősítésű műanyagból készül, hogy nagyobb szilárdságot biztosítson nagyobb igénybevétel esetén.
Essentra cikkszám:

10168691

Gyártói cikkszám:

RTSN-M3-8-6-1

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 55,0104 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

27.505 Ft

500 x 55,0104 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Belső menethossz 8.0 mm
Távtartó alakja Kerek
Kompatibilis menetméretek (mind) M3
Átmérő 6.0 mm
Távtartó hossza 8.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6 + 25% üvegszál erősítésű
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Típus Round Threaded Spacer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot