Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A merev műanyag szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Teljes anyag | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268,8502 Ft - 1.056,1513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilén
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 404,2268 Ft - 1.588,0742 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polipropilén
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 225,7235 Ft - 886,7251 Ft | 920 Raktáron |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropilén
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 339,40 Ft - 1.333,0656 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilén
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 249,984 Ft - 600,9238 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Poliamid: Acél
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 381,3354 Ft - 1.498,1517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilén
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 253,6121 Ft - 996,3764 Ft | 6 Raktáron |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilén
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 302,0508 Ft - 1.186,654 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilén
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 239,2502 Ft - 939,901 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilén
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 359,7448 Ft - 1.413,1579 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polipropilén
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 200,9017 Ft - 789,122 Ft | 10 Raktáron |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilén
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 284,9508 Ft - 1.119,7461 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilén
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 212,9498 Ft - 836,2601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilén
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 381,2396 Ft - 397,1897 Ft | 166 Raktáron |
M10
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 146,0145 Ft - 146,0145 Ft | 2662 Raktáron |
M6
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 887,4234 Ft - 1.814,7834 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1.640,2506 Ft - 2.315,573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 308,9511 Ft - 1.203,3022 Ft | 6 Raktáron |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 468,4924 Ft - 1.415,4169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 760,0286 Ft - 1.554,5723 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz