Menü Keresés

Állítható láb 48.0 mm M8 100.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10351642

Gyártói cikkszám:

148481069911

130 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.848,4086 Ft
50 - 999 1.197,5246 Ft
1000 + 903,7979 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

18.484 Ft

10 x 1.848,4086 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talpátmérő 48.0 mm
Menethossz 100.0 mm
Talp anyaga PP
Talp típus Rigid
Szín Fekete
Teljes anyag Polipropilén
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot