Menü Keresés

Állítható láb 48.0 mm M10 16.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10351451

Gyártói cikkszám:

148400169911

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.243,6633 Ft
50 - 999 666,9298 Ft
1000 + 411,7158 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

12.437 Ft

10 x 1.243,6633 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talpátmérő 48.0 mm
Menethossz 16.0 mm
Talp anyaga PP
Talp típus Rigid
Szín Fekete
Teljes anyag Polipropilén
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot