Menü Keresés

Egyrészes állítható láb 22.0 mm M10 22.0 mm Fekete

A merev, menetes száras poliamid szintezőtalp merev talppal rendelkezik, szerszámgépek és szállítószalagok rögzítésére használható.
Essentra cikkszám:

10182673

Gyártói cikkszám:

060222269901

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 199,1112 Ft
250 - 999 171,6448 Ft
1000 + 160,5702 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

9.956 Ft

50 x 199,1112 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talpátmérő 22.0 mm
Talp magassága 22.0 mm
Menethossz 22.0 mm
Talp anyaga PA
Talp típus Rigid
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot