Menü Keresés

Kézikerék M10 50.0 mm PP Fekete

Essentra cikkszám:

10275634

Gyártói cikkszám:

493943

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.374,6492 Ft
100 + 1.992,1014 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

23.746 Ft

10 x 2.374,6492 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Gombmagasság 26.0 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Ágak száma 4
Gomb átmérője 50.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot