Menü Keresés

Kézikerék M10 Fekete

Essentra cikkszám:

10275450

Gyártói cikkszám:

493925

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.103,266 Ft
100 + 1.742,9767 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

21.033 Ft

10 x 2.103,266 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Gombmagasság 35.0 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Ágak száma 5
Gomb átmérője 60.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot