Menü Keresés

Köralakú végzáró dugók PCR

Raktáron

Round Tube Inserts are used as multi-functional protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-in design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cut. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Fekete Sorozat szám: SRILTPCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
70 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség h h1 Maximális falvastagság D Minimum Wall Thickness Megveszem
7,8379 Ft - 12,1923 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
389,7117 Ft - 433,013 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0 mm
16,0018 Ft - 17,7798 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
25,8955 Ft - 40,282 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
396,0828 Ft - 440,092 Ft 1140 Raktáron
6.0 mm
455,2008 Ft - 505,7786 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0 mm
12,3643 Ft - 19,2335 Ft 21000 Raktáron
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
1.0 mm
13,2904 Ft - 20,674 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
393,2677 Ft - 436,9641 Ft 120 Raktáron
6.0 mm
405,9358 Ft - 451,0398 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
125.0 mm
2.0 mm
  • / 4
Kerek csőbetét 12.0 mm Fekete LDPE - PCR

20753207

Ártartomány
12 Ft - 7 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximális falvastagság
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Kerek csőbetét 105.0 mm Fekete LDPE - PCR

20753160

Ártartomány
433 Ft - 389 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h1
    6.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Kerek csőbetét 30.0 mm Fekete LDPE - PCR

20753450

Ártartomány
17 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximális falvastagság
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Kerek csőbetét 35.0 mm Fekete LDPE - PCR

20753504

Ártartomány
40 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximális falvastagság
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Kerek csőbetét 120.0 mm Fekete LDPE - PCR

20753214

Ártartomány
440 Ft - 396 Ft

Készletszintek
1140 Raktáron
Tulajdonságok
  • h1
    6.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Kerek csőbetét 133.0 mm Fekete LDPE - PCR

20753269

Ártartomány
505 Ft - 455 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h1
    6.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Kerek csőbetét 22.0 mm Fekete LDPE - PCR

20753405

Ártartomány
19 Ft - 12 Ft

Készletszintek
21000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    22.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximális falvastagság
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Kerek csőbetét 25.0 mm Fekete LDPE - PCR

20753429

Ártartomány
20 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximális falvastagság
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Kerek csőbetét 114.0 mm Fekete LDPE - PCR

20753191

Ártartomány
436 Ft - 393 Ft

Készletszintek
120 Raktáron
Tulajdonságok
  • h1
    6.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Kerek csőbetét 125.0 mm Fekete LDPE - PCR

20753221

Ártartomány
451 Ft - 405 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    125.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Maximális falvastagság
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm