Menü Keresés

Kerek csőbetét 125.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20753221

Gyártói cikkszám:

20753221

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 451,0398 Ft
250 + 405,9358 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

22.552 Ft

50 x 451,0398 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 125.0 mm
h1 6.0 mm
h 33.0 mm
Maximális falvastagság 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot