Menü Keresés

Kerek csőbetét 22.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20753405

Gyártói cikkszám:

20753405

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 19,2335 Ft
3000 - 14999 13,7382 Ft
15000 + 12,3643 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

5.770 Ft

300 x 19,2335 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 22.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Maximális falvastagság 2.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot