Menü Keresés

Kompressziós zár

Raktáron

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams and driver keys are sold separately.
Anyag: , Rozsdamentes acél Szín: , Fekete, Króm Sorozat szám: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
145 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Foglalat magassága Rögzítés iránya Zárnyelv anyaga Fej hossza Fejátmérő Kulcs típusa Megveszem
2.038,1988 Ft - 2.264,6653 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
30.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
7 mm háromszög kulcs
2.547,7474 Ft - 2.830,8337 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
7 mm háromszög kulcs
4.252,4949 Ft - 7.780,519 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
30.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
8 mm négyzetes kulcs
2.547,7474 Ft - 2.830,8337 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
30.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
3 mm dupla bites kulcs
4.150,6777 Ft - 7.594,2292 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
30.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
8 mm négyzetes kulcs
2.038,1988 Ft - 2.264,6653 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
30.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
7 mm háromszög kulcs
4.204,8361 Ft - 7.693,3193 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
8 mm négyzetes kulcs
2.038,1988 Ft - 2.264,6653 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
30.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
3 mm dupla bites kulcs
2.038,1988 Ft - 2.264,6653 Ft 30 Raktáron
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
8 mm négyzetes kulcs
12.661,65 Ft - 19.695,90 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
58.0 mm
32.0 mm
Jobbos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
Vasúti kulcs
12.661,65 Ft - 19.695,90 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
76.0 mm
32.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
Vasúti kulcs
12.661,65 Ft - 19.695,90 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
58.0 mm
32.0 mm
Jobbos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
Vasúti kulcs
31.694,8046 Ft - 44.372,7264 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
76.0 mm
32.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
7 mm háromszög kulcs
12.661,65 Ft - 19.695,90 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
76.0 mm
32.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
Vasúti kulcs
12.131,0331 Ft - 18.870,4959 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
Vasúti kulcs
15.163,7913 Ft - 23.588,1198 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
16.419,223 Ft - 22.986,9123 Ft 1 Raktáron
32.0 mm
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
15.163,7913 Ft - 23.588,1198 Ft 5 Raktáron
32.0 mm
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
2.109,5404 Ft - 2.343,9337 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
30.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
7 mm háromszög kulcs
15.163,7913 Ft - 23.588,1198 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
  • / 8
Kompressziós zár 7 mm háromszög kulcs

20049461

Ártartomány
2.264 Ft - 2.038 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 7 mm háromszög kulcs Acél

20049423

Ártartomány
2.830 Ft - 2.547 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 8 mm négyzetes kulcs Acél

20049522

Ártartomány
7.780 Ft - 4.252 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 3 mm dupla bites kulcs

20049362

Ártartomány
2.830 Ft - 2.547 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 8 mm négyzetes kulcs Acél

20049577

Ártartomány
7.594 Ft - 4.150 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 7 mm háromszög kulcs

20049478

Ártartomány
2.264 Ft - 2.038 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 8 mm négyzetes kulcs Acél

20049515

Ártartomány
7.693 Ft - 4.204 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 3 mm dupla bites kulcs

20049355

Ártartomány
2.264 Ft - 2.038 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 8 mm négyzetes kulcs Acél

20049508

Ártartomány
2.264 Ft - 2.038 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Behúzós nyelves zár 22.2 mm 20.2 mm Rozsdamentes acél

20048662

Ártartomány
19.695 Ft - 12.661 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Behúzós nyelves zár 22.2 mm 20.2 mm Rozsdamentes acél

20048716

Ártartomány
19.695 Ft - 12.661 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Behúzós nyelves zár 22.2 mm 20.2 mm Rozsdamentes acél

20048686

Ártartomány
19.695 Ft - 12.661 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Behúzós nyelves zár 22.2 mm 20.2 mm Rozsdamentes acél

20048631

Ártartomány
44.372 Ft - 31.694 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Behúzós nyelves zár 22.2 mm 20.2 mm Rozsdamentes acél

20048693

Ártartomány
19.695 Ft - 12.661 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Vasúti kulcs 72.0 mm Rozsdamentes acél

20053253

Ártartomány
18.870 Ft - 12.131 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 7 mm háromszög

20052935

Ártartomány
23.588 Ft - 15.163 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rozsdamentes acél rács
    AISI 316;AISI 304
  • Nyelv hossza
    33.0 mm
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
Kompressziós zár 8 mm négyzetes

20053116

Ártartomány
22.986 Ft - 16.419 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rozsdamentes acél rács
    AISI 316;AISI 304
  • Nyelv hossza
    33.0 mm
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
Kompressziós zár Hornyolt 55.0 - 72.0 mm 316 Rozsdamentes acél

20053406

Ártartomány
23.588 Ft - 15.163 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rozsdamentes acél rács
    AISI 316;AISI 304
  • Nyelv hossza
    33.0 mm
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
Kompressziós zár 7 mm háromszög kulcs Acél

20049447

Ártartomány
2.343 Ft - 2.109 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Fekete porszórt
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 7 mm háromszög

20052911

Ártartomány
23.588 Ft - 15.163 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rozsdamentes acél rács
    AISI 316;AISI 304
  • Nyelv hossza
    33.0 mm
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm