Menü Keresés

Kompressziós zár 7 mm háromszög kulcs Acél

A kompressziós retesz széles markolattal rendelkezik állítható csavarral. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek jobb tömítést igényelnek vibrációs körülmények között. Jó kompressziót és zajcsillapítást biztosít. Lapos nyelv stílusú.
Essentra cikkszám:

20049409

Gyártói cikkszám:

0402113703001E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 8.084,7234 Ft
25 - 49 5.090,2725 Ft
50 + 4.418,7606 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.085 Ft

1 x 8.084,7234 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Krómozott
Zárnyelv anyaga Rozsdamentes acél
Burkolat anyaga Zamak
Nyelv anyaga Acél
Rögzítés iránya Balos
Kulcs típusa 7 mm háromszög kulcs
Nyelv hossza 33.0 mm
Fejátmérő 30.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Foglalat magassága 32.0 mm
Teljes hossz 70.0 mm
Fogótartomány 68.0 - 85.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot