Menü Keresés

Kompressziós zár 8 mm négyzetes kulcs Acél

A kompressziós retesz széles markolattal rendelkezik állítható csavarral. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek jobb tömítést igényelnek vibrációs körülmények között. Jó kompressziót és zajcsillapítást biztosít. Lapos nyelv stílusú.
Essentra cikkszám:

20049553

Gyártói cikkszám:

0402112802001E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 2.007,3889 Ft
5 + 1.806,6471 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.007 Ft

1 x 2.007,3889 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Krómozott
Zárnyelv anyaga Rozsdamentes acél
Burkolat anyaga Zamak
Nyelv anyaga Acél
Rögzítés iránya Balos
Kulcs típusa 8 mm négyzetes kulcs
Nyelv hossza 33.0 mm
Fejátmérő 30.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Foglalat magassága 30.0 mm
Teljes hossz 70.0 mm
Fogótartomány 55.0 - 72.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot