20049522
0402112801001E
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 24 | 7.975,032 Ft |
| 25 - 49 | 5.021,2086 Ft |
| 50 + | 4.358,8073 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Befejezés | Krómozott |
|---|---|
| Zárnyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
| Burkolat anyaga | Zamak |
| Nyelv anyaga | Acél |
| Rögzítés iránya | Balos |
| Kulcs típusa | 8 mm négyzetes kulcs |
| Nyelv hossza | 33.0 mm |
| Nyelv hossza | 1.299 in |
| Fejátmérő | 1.181 in |
| Fejátmérő | 30.0 mm |
| Fej hossza | 6.0 mm |
| Fej hossza | 0.236 in |
| Foglalat magassága | 1.181 in |
| Foglalat magassága | 30.0 mm |
| Teljes hossz | 2.756 in |
| Teljes hossz | 70.0 mm |
| Fogótartomány | 41.0 - 58.0 mm |
| Fogótartomány | 1.614 - 2.283 in |
| Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz