Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20049515
0404122803001E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 7.693,3193 Ft |
25 - 49 | 4.843,8386 Ft |
50 + | 4.204,8361 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Befejezés | Fekete porszórt |
---|---|
Zárnyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
Burkolat anyaga | Zamak |
Nyelv anyaga | Acél |
Rögzítés iránya | Balos |
Kulcs típusa | 8 mm négyzetes kulcs |
Nyelv hossza | 33.0 mm |
Nyelv hossza | 1.299 in |
Fejátmérő | 30.0 mm |
Fejátmérő | 1.181 in |
Fej hossza | 6.0 mm |
Fej hossza | 0.236 in |
Foglalat magassága | 1.26 in |
Foglalat magassága | 32.0 mm |
Teljes hossz | 2.756 in |
Teljes hossz | 70.0 mm |
Fogótartomány | 2.677 - 3.346 in |
Fogótartomány | 68.0 - 85.0 mm |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz