Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.
The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.
Anyag: , Rozsdamentes acél Szín: , Fekete, Króm Sorozat szám: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Foglalat magassága | Rögzítés iránya | Zárnyelv anyaga | Fej hossza | Fejátmérő | Kulcs típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.102,9046 Ft - 25.048,9627 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 12.869,5118 Ft - 20.019,2373 Ft | 3 Raktáron |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 15.542,8861 Ft - 24.177,8228 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 16.829,7036 Ft - 23.561,5851 Ft | 1 Raktáron |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 18.870,6067 Ft - 29.354,2752 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 15.542,8861 Ft - 24.177,8228 Ft | 4 Raktáron |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4.747,1563 Ft - 6.646,0188 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 12.978,1913 Ft - 20.188,2975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Jobbos
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vasúti kulcs
|
||
| 12.978,1913 Ft - 20.188,2975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vasúti kulcs
|
||
| 16.222,738 Ft - 25.235,374 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.126 in
54.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Jobbos
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
| 12.313,7626 Ft - 19.154,7417 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Jobbos
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
| 12.978,1913 Ft - 20.188,2975 Ft | 50 Raktáron |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Jobbos
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
| 12.978,1913 Ft - 20.188,2975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vasúti kulcs
|
||
| 12.313,7626 Ft - 19.154,7417 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.283 in
58.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
| 1.745,5492 Ft - 2.715,2987 Ft | 49 Raktáron |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4.632,2856 Ft - 6.485,1998 Ft | 22 Raktáron |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4.418,7606 Ft - 8.084,7234 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
| 4.254,4447 Ft - 7.784,085 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
7 mm háromszög kulcs
|
||
| 2.089,1538 Ft - 3.249,7947 Ft | 42 Raktáron |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4.601,8108 Ft - 6.442,5351 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz