Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20048716
0405408801001E
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 20.188,2975 Ft |
| 50 - 249 | 14.420,2125 Ft |
| 250 + | 12.978,1913 Ft |
| Befejezés | Nyers |
|---|---|
| Zárnyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
| Burkolat anyaga | Rozsdamentes acél |
| Nyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
| Rögzítés iránya | Balos |
| Kulcs típusa | Vasúti kulcs |
| Rozsdamentes acél rács | AISI 316;AISI 304 |
| Nyelv hossza | 33.0 mm |
| Nyelv hossza | 1.299 in |
| Fejátmérő | 30.0 mm |
| Fejátmérő | 1.181 in |
| Fej hossza | 0.236 in |
| Fej hossza | 6.0 mm |
| Foglalat magassága | 32.0 mm |
| Foglalat magassága | 1.26 in |
| Teljes hossz | 76.0 mm |
| Teljes hossz | 2.992 in |
| Fogótartomány | 41.0 - 58.0 mm |
| Fogótartomány | 1.614 - 2.283 in |
| Vámtarifaszám | 7326909890 |