20048617
0405403702002E
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 19.154,7417 Ft |
| 50 - 249 | 13.681,9584 Ft |
| 250 + | 12.313,7626 Ft |
| Befejezés | Nyers |
|---|---|
| Zárnyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
| Burkolat anyaga | Rozsdamentes acél |
| Nyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
| Rögzítés iránya | Jobbos |
| Kulcs típusa | 7 mm háromszög kulcs |
| Rozsdamentes acél rács | AISI 316;AISI 304 |
| Nyelv hossza | 33.0 mm |
| Nyelv hossza | 1.299 in |
| Fejátmérő | 1.181 in |
| Fejátmérő | 30.0 mm |
| Fej hossza | 0.236 in |
| Fej hossza | 6.0 mm |
| Foglalat magassága | 1.26 in |
| Foglalat magassága | 32.0 mm |
| Teljes hossz | 76.0 mm |
| Teljes hossz | 2.992 in |
| Fogótartomány | 0.945 - 2.441 in |
| Fogótartomány | 24.0 - 62.0 mm |
| Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz